国を選択してください
SL-2ES-2SC Media Converter
Industrial Ethernet media converter
主なメリットの概要
- Slim packaging fits on your DIN rail
- High performance and value
- Truly industrial hardened design
- Dual power inputs keeps you running
- UL/CSA, CE, Hazardous Locations (Zone 2) and Maritime rated
- Ultra-reliable 1,000,000+ hours MTBF
- Fiber multimode (mm) typical: 50 or 62.5/125 µm
- Fiber max. distance: (full duplex) 4 km (multimode)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE