国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML100-08 取り付け補助具

ML100 シリーズ用取り付け補助具、スナップイン

主なメリットの概要

  • プラグインブラケット
  • スナップインファスナーで簡単に取り付け
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
OMH-ML100-08の技術データ

周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料プラスチック 、 クリア
質量約 3 g
寸法
高さ22,7 mm
幅25 mm
長さ40 mm
取り付けスナップイン
シリーズML100
一般的な注意事項