国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC11-50CD 10pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のデータキャリア
  • 40 ビット fixcode フリープログラム可能
  • 両側から読み取り可能
  • 保護等級 IP67
  • 接着剤付きマウント
  • 梱包単位:10 個

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPC11-50CD 10pcsの技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプQ5(Atmel)
EEPROM40 Bit
読み取りサイクル無制限
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングROYALPLAST、透明、ソフト
取り付け
空気中はい
寸法
高さ2 mm
直径50 mm
構造タイプラベル
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項