国を選択してください

グローバルサイトへ

LB9130A Terminal Block

主なメリットの概要

  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 8-pole
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications
  • For wire end ferrules without plastic sleeve only

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9130Aの技術データ

Number of pins8
Labelingnone
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr4 A
Core cross section0.14 ... 0.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 4.6 g
Dimensions(W x H x D) 20.6 mm x 11.75 mm x 19.2 mm
Height11.75 mm
Width20.6 mm
Depth19.2 mm
Construction typespring terminal
CodingCoding profile CP-MC 0,5
Phoenix Contact order code: 1881435
Packing unit2 item(s)
一般的な注意事項