国を選択してください
SLCS90/35 セーフティライトカーテン
セーフティライトカーテン
主なメリットの概要
- 解像度 90 mm
- 保護される照射野高さ:最大 2400 mm
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- SIL3(IEC 61508)
- 検知範囲 最大 20 m
- 保護等級 IP67
- 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F)
- スリム設計、3 面に取り付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- IT