国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Y 接続ケーブル

接続ケーブル、M12 - M12、PUR ケーブル 2 ピン

主なメリットの概要

  • UL 認定部品
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 難燃性ケーブル
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: USA - UR
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-BK5M-PUR-U/ABG-V1-G-Yの技術データ

ピンの数5 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M12
UL ファイル番号E231213
動作電圧UB最大 60 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性本体:UL 94
ライン:UL 1581 セクション 1061、IEC 60332-1-2:2004
ハロゲンフリーIEC 60754-1:1994
UL 認証UL 認定 汎用
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
ケーブルコードLi 9Y C 11Y 5 x 0.50
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体ソケット TPU、透明
オスコネクタ TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 6 mm ±0.15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、コンベアチェーンに適する
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コア5 x 0.5 mm2
導体構造16 x 0,2 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL5 m
質量303 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
ケーブルFT2
一般的な注意事項