国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML100-031 取り付け補助具

ラウンドスチール O 10 ~ の取付け補助具14 mm またはシート 1 mm ~5 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-031の技術データ

材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
アルミニウム
質量約 75 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,4 Nm
寸法
高さ29,4 mm
幅32 mm
長さ52,4 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズML100 、 ML7 、 ML8
一般的な注意事項