国を選択してください
IQT1-FP-R4-V1 RFID R/W デバイス
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693
主なメリットの概要
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 に準拠
- 機能表示用デュアル LED
- V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
- 保護等級 IP67
- 内蔵 RS-485 インターフェイスを介した接続
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ZH
IQT1-FP-R4-V1の技術データ
| 動作周波数 | 13.56 MHz | ||||||||||
| 転送レート | 26 kBit/s | ||||||||||
| 検知範囲 | |||||||||||
| |||||||||||
| UL ファイル番号 | E87056 | ||||||||||
| MTBF | 110 a (+40 ° C で動作) | ||||||||||
| 緑色 / 黄色 LED | 緑色:電源オン 緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました 黄色:データキャリアが検出されました |
| 定格作動電圧 | Ue | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、制限付き電源(EN 60950) |
| 消費電力 | P0 | ≤ 1,3 W |
| 物理的 | RS-485 ポイントツーポイント接続 | |
| プロトコル | ASCII | |
| 転送レート | 1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒 | |
| ケーブルの長さ | ≤ 3 m |
| 無線機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 電磁適合性 | EN 301489-3 | |
| 保護等級 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| FCC 承認済み | 本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。 (1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと (2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。 注意: コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また | |
| IC 承認済み | このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。 このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | コネクタ M12 x 1 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 380 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。