国を選択してください

グローバルサイトへ

IQT1-18GM-R4-V1 RFID R/W デバイス

HF RFID R/W デバイス、ISO 15693

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • FRAM トランスポンダに適しています
  • ねじ M18 x 1 付き読み取り/書き込みヘッド
  • V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
  • 機能表示用マルチホール LED
  • 保護等級 IP67
  • 内蔵 RS-485 インターフェイスを介した接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

IQT1-18GM-R4-V1の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 50 mm
書き込み距離0 ... 50 mm
幅最大 45 mm
UL ファイル番号E87056
MTBF375 a (+40 ° C で動作)
緑色 / 黄色 LEDマルチホール LED:
緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
定格作動電圧Ue10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、制限付き電源(EN 60950)
消費電力P0≤ 1,2 W
物理的RS-485 ポイントツーポイント接続
プロトコルASCII
転送レート1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒
ケーブルの長さ≤ 3 m
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
電磁適合性EN 301489-3
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPBT/ステンレス鋼
カプセル化成形材料CY 221/HY 2966
取り付けノンフラッシュ(非面一)
2 つのヘッド間の距離≥ 80 mm
質量約 40 g
寸法
長さ66 mm
直径18 mm
一般的な注意事項