国を選択してください

グローバルサイトへ

AIR30-8-H-2500/38a アクティブ赤外線スキャナ

シングルビームアクティブ赤外線スキャナー、バックグラウンド抑制機能、最大設置高さ 2.5 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • シングルビームライトスキャナー
  • メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
  • 回転ドアのクロージングエッジの安全性
  • 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
  • バックグラウンド抑制動作モード:検知範囲外の物体を無視します

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

AIR30-8-H-2500/38aの技術データ

最小検出範囲550 ... 1000 mm
最大検出範囲550 ... 2500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)≤ 400 mm (距離 2000 mm で)
トランスミッタ周波数1800 Hz
作動モードバックグラウンド抑制
ライトスポットの直径50 mm センサー範囲 2000 mm の場合
発散角約 1,4 °
付属アクセサリスイベルブラケット、取り付けブラケット
MTTFd1050 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
機能インジケータ赤色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
動作電圧UB10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力リレー、1 NO
スイッチング電圧≤ 50 V AC / 24 V DC
スイッチング電流≤ 200 mA AC / 1 A DC
応答時間70 ms
電源遮断遅延toff約 200 ms
標準EN 60947-5-2
規格 2EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
規格 3EN 61000-6-3
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP52
接続5 m 固定ケーブル
材料
ハウジングプラスチック
光学面Luran®
質量50 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項