国を選択してください

グローバルサイトへ

V15B-W-15M-LIHCH-TP ソケット付き接続ケーブル

SSI バスケーブル、B コード M12、5 ピンケーブル

主なメリットの概要

  • 金属製ハウジング
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
  • ハロゲンフリー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15B-W-15M-LIHCH-TPの技術データ

ピンの数5 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
規格準拠
仕様コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度ケーブル、屈曲: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
ケーブル、固定: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード
材料
接点CuSn
接触面Au
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
ケーブルポリマー化合物
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
ケーブル3 ペア、ぞれぞれに 2 つのツイストコア
被覆直径∅ 7,3 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径、固定
> 15 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア3 x 2 x 0.25 mm2
導体構造14 x 0,15 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL15 m
質量1036 g
一般的な注意事項