国を選択してください
5500-MAN-CD01-* Manifold Valve System
Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous locations Division 1 and 2, Class I/II, FM and CSA certified
主なメリットの概要
- Suitable for Class I,II/Div. 1 & 2 for hazardous locations
- Certifications for FM and CSA
- Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE