国を選択してください
OBR2500-12GM40-E4 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、M12 ねじ付きハウジング設計、金属製ハウジング、前面光学面、検出範囲 5 m、赤色光、ライトオン/ダークオン、NPN 出力 1 点、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 堅牢な M12 ねじ付きハウジング
- 省スペース
- 偏光フィルターでグレア保護
- ライトオン / ダークオン、プログラム可能
- 保護等級 IP67
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR