国を選択してください

グローバルサイトへ

OBR2500-12GM40-E5-V1 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー、M12 ねじ付きハウジング設計、金属ハウジング、前面光学面、検出範囲 5 m、赤色光、ライトオン / ダークオン、PNP 出力 1 点、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 堅牢な M12 ねじ付きハウジング
  • 省スペース
  • 偏光フィルターでグレア保護
  • ライトオン / ダークオン、プログラム可能
  • 保護等級 IP67

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
OBR2500-12GM40-E5-V1の技術データ

有効検出範囲0 ... 2500 mm
リフレクタの距離50 ... 2500 mm
しきい値検出範囲3000 mm
基準対象物H50 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ赤色 、 640 nm
偏光フィルターはい
角度偏差+/- 2 °
ライトスポットの直径約 150 mm 距離 2500 mm
発散角約 3,5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
制御入力ライトオン +UB
ダークオン:0 V
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 2 V
切替え周波数f≤ 1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準UL 508
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
質量約 15 g
寸法
長さ55 mm
直径12 mm
一般的な注意事項