国を選択してください

グローバルサイトへ

BT65X アクティベータ

F31 シリーズ用アクティベータ

主なメリットの概要

  • 左右の回転駆動に適しています
  • アクション反転(エンドポジション非減衰)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT65Xの技術データ

リング径max. 65 mm
スプリングリング高max. 6 mm
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
シャフト直径< 58 mm
シャフトの高さ20 mm および 30 mm
取り付け穴のパターン30 x 80 mm
材料
ハウジング取付け部品:PA
スペーサーディスクPA (1 ユニット、10 mm 強)
ストッパキャップPE (1 ユニット黒色)
識別ストッパーPA (黄色ユニット x 2、黒色ユニット x 2)
取り付けねじアクティベータの場合: 1.4305 / AISI 303 (1 ピース M6 x 25)
センサ用 - F31: 1.4305 / AISI 303(4 個の M5 x 16) (2 ピース M5 x 12)
アクティベーションターゲットステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (内蔵)
質量55 g
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 1,5 Nm
寸法
高さ38,5 mm
直径65 mm
一般的な注意事項