国を選択してください

グローバルサイトへ

IUH-F192-V1-FR1 RFID R/W デバイスIDENTControl

UHF RFID R/W デバイス、欧州・中東・アフリカ向け

主なメリットの概要

  • 世界中で使用可能な長距離フレキシブル UHF 読み取り / 書き込みヘッド
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上
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
IUH-F192-V1-FR1の技術データ

動作周波数865 … 868 MHz:EU、トルコ
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力10 ~2000 mW ERP(ETSI 302208) 調節可能
MTBF64 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電力P0≤ 10 W
供給IDENTControl から
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6
ベースアルミニウムダイカスト
質量約 3000 g
寸法
高さ81 mm
幅270 mm
長さ268 mm
一般的な注意事項