国を選択してください

グローバルサイトへ

IUH-F192-V1-FR2-02 RFID R/W デバイスIDENTControl

UHF RFID R/W デバイス、米国、カナダ、アルゼンチン

主なメリットの概要

  • 世界中で使用可能な長距離フレキシブル UHF 読み取り / 書き込みヘッド
  • 迅速、容易なシステム統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック(既製品)
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上

もっと見る

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F192-V1-FR2-02の技術データ

動作周波数902 … 928 MHz : 米国、カナダ、アルゼンチン
各国の伝送器のライセンスに関しては、お問い合わせください。
出力電力10 ~4000 mW EIRP 調節可能
MTBF64 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電力P0≤ 10 W
供給IDENTControl から
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
UL 認証E468231
cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
無線承認アメリカ合衆国 : FCC IREIUHF192V1B
カナダ : 7037A-IUHF192V1B
アルゼンチン : H-31068
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6
ベースアルミニウムダイカスト
質量約 3000 g
寸法
高さ81 mm
幅270 mm
長さ268 mm
一般的な注意事項