国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PVC-BU-02X034-100M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PVC 、青色 2 芯

主なメリットの概要

  • NAMUR 技術に適しています
  • DIN EN 60079-14:2014 に準拠した本質安全回路の配線に適しています
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
CBL-PVC-BU-02X034-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
単位長あたりのインダクタンスR'max. 0,053 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンスC'101,8 nF/km
単位長あたりのインダクタンスL'0,581 mH/km
周囲温度
ケーブル、固定-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径ケーブル直径が > 10 倍、固定
> 15 x ケーブル直径、可動
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL100 m
ケーブルコードLi YY 2 x 0.34
質量2973 g
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
一般的な注意事項