国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-2M-PVC-TP-V19-G 接続ケーブル

ダブルエンドコードセット、M12 - M12、PVC ケーブル、8 ピン、シールド付き

主なメリットの概要

  • 金属製ハウジング
  • アイリススプリングスクリーニング
  • シールド付きツイストペア
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-2M-PVC-TP-V19-Gの技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M12
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 2 A
特性インピーダンス100 Ω ±15 Ω (>1 MHz)
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接点エレメントばね式コンタクトソケット
保護等級IP67
材料
接点CuZn
接触面Au
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 6,2 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 6 x ケーブル直径、固定
色グレー
コア4 x 2 x 0.14 mm2
シールドグリッド
長さL2 m
質量243,6 g
一般的な注意事項