国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE6000-12GM40-SE5 スルービームセンサ

透過型センサ、M12 円筒形金属ハウジング、光学面 正面、検出距離 6 m 、赤色光、ライト オン / ダーク オン、PNP 1 出力、ケーブル付き

主なメリットの概要

  • 堅牢な M12 ねじ付きハウジング
  • 省スペース
  • ライトオン / ダークオン、プログラム可能
  • 保護等級 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
OBE6000-12GM40-SE5の技術データ

エミッターOBE6000-12GM40
レシーバOBE6000-12GM40-E5
有効検出範囲0 ... 6000 mm
しきい値検出範囲8500 mm
調整範囲500 ... 8500 mm
基準対象物レシーバー
光源LED
ライトタイプ赤色 、 640 nm
角度偏差+/- 2 °
ライトスポットの直径約 800 mm 距離 6 m 赤色光
発散角約 4
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 、 20000 Lux
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整 、レシーバ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA (エミッターおよびレシーバー)
制御入力ライトオン +UB
ダークオン:0 V
切替え方式電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2 V
切替え周波数f≤ 1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準UL 508
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
質量約 45 g (デバイス)
寸法
長さ45 mm
直径12 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項