国を選択してください

グローバルサイトへ

V95-W-10M-PVC ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、7/8"、5ピン、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • セルフロッキングねじ付きジョイント
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-W-10M-PVCの技術データ

ピンの数5
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 17/8 インチ
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 9 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) アクティブ
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) 固定設置
汚染度3
保護等級IP68 (10 bar で 2 時間)
材料
接点CuZn、銀めっき
接触面Au
本体TPU、オレンジ
ケーブルPVC
溝付きナットPA
ケーブル
被覆直径∅ 6,8 mm
曲げ半径> 5 x ケーブル直径、固定
> 10 x ケーブル直径、可動
色オレンジ色
コア5 x 0.5 mm2
導体構造16 x 0,2 mm ∅
長さL10 m
質量690 g
一般的な注意事項