国を選択してください

グローバルサイトへ

LHR 01-2,5-0,15-Z1 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ - 拡散型、シリコンカバー付き

主なメリットの概要

  • 非常にフレキシブル
  • 耐化学薬品性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LHR 01-2,5-0,15-Z1の技術データ

光ファイバーの長さl150 mm
光ファイバー直径d4,4 mm
アダプタ形状01
エンドピース円筒形
曲げ半径最小 5 mm 静的
ファイバーバンドルの直径2,5 mm 光学面: 4,9 mm2
発散角約 68 °
承認CE
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
抜去力20 °C のプローブで: 7,5 N
デバイスシリーズKSU-LL
一般的な注意事項