国を選択してください

グローバルサイトへ

BIS510P-F201A-60 ビジョンセンサー

保存されている画像またはバーコード評価と比較して印刷を監視するシート検査センサー

主なメリットの概要

  • 基準画像の自動学習
  • 最適な画像セクションの自動検索
  • 偏光フィルター技術により、反射面における高い信頼性を実現
  • 内蔵エラー画像メモリー
  • 内蔵照明
  • 10 ページ/秒、最大シート速度 4 m/秒の画像およびバーコード認識
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
BIS510P-F201A-60の技術データ

ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (白色)
シンボル体系2/5 インターリーブ、Code13、Code39、Code128、Pharmacode
物体の大きさ25 mm x 25 mm
読み取り距離52 mm
焦点深度± 5 mm
読み取りフィールド65 mm x 40 mm
評価頻度10 Hz
目標速度トリガされました max. 4 m/s
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
ピクセル数752 x 480 ピクセル
グレースケール256
画像の記録リアルタイム 、 外部でプログラム制御またはトリガー
動作インジケータ緑色 LED: 動作準備完了
制御エレメント2 x ボタン
LED 表示トリガー、良好、不良、ティーチ、Diag1、Diag2、PWR
動作電圧UB24 V DC ±15 % 、PELV
無負荷供給電流I0最大 250 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
ケーブルの長さ最大 30 m
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプ1 トリガ入力
1 ティーチ入力
2 入力(IN1、IN2)
入力電流約 2 mA 24 V DC のとき
スイッチングしきい値低:< 10 V、高:> 15 V
ケーブルの長さ最大 30 m
番号 / タイプティーチアクティブ、良(Good)、否(Bad)、準備完了(Ready)
切替え方式PNP 、短絡 / 過負荷保護
スイッチング電圧外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV
スイッチング電流最大 100 mA 各出力
ケーブルの長さ最大 30 m
規格準拠
ノイズ耐性EN 61326-1
放射干渉EN 61000-6-4
保護等級EN 60529
光生物学的安全性リスク グループ 1 準拠 IEC 62471
承認CE
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
相対湿度80 % (結露なきこと)
耐衝撃性< 50 g
耐振動性< 3 G 、 11 ... 200 Hz
保護等級IP67
接続8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 、
5 ピン、M12 x 1 ソケット、標準(IO) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け4 x M6 ねじ山
質量約 160 g
寸法
高さ公差± 0,3 mm
幅70 mm
一般的な注意事項