国を選択してください

グローバルサイトへ

LB9109.E.6.1 Plug

Plug for Ex e modules

主なメリットの概要

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 6-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

LB9109.E.6.1の技術データ

Number of pins6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L33.3 mm
Construction typespring terminal
Packing unit1 item(s)
一般的な注意事項