国を選択してください
VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W バルブコネクタ(ケーブル付き)
バルブ コネクタ フォーム C (産業用) 、ツェナー ダイオード LED 2 ピン + PE - M12 アングル プラグ A コード 3 ピン、黒色 PVC ケーブル
主なメリットの概要
- 保護回路としての Z ダイオード
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 成形シール
- ブリッジされた保護接地により、ケーブルモデルを自由に選択可能
- 難燃性ケーブル
- 耐油性
- 振動に対する耐性
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR