国を選択してください

グローバルサイトへ

ECN30PL-* ケーブルプル

ケーブルプル

主なメリットの概要

  • 堅牢なアルミニウムドラムハウジング
  • ねじスピンドルを使用してケーブルを巻き取る際のドラム移動
  • スチールチップ付きベローズ
  • 幅広い取り付けオプション
  • 幅広いアクセサリ
  • 最長 60 m の測定ケーブル
  • ハウジングはハードコートコーティング可能(オプション)
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • 非常に低いヒステリシス

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

ECN30PL-*の技術データ

デバイスタイププレミアムライン
測定範囲1000 ... 60000 mm
構造タイプ80 mm、130 mm、190 mm
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ロープ径1,35 mm
0,81 mm ( 測定長さ 50000 mm の場合 )
保護等級IP64
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム または アルミニウム Hart Coat コーティング
ロープステンレス鋼 1.4401/316
寿命最大 106 サイクル
納品物フランジタイプに応じて、ロータリーエンコーダを取り付けるためのシャフトカップリング 、 取付けクリップ 、 アダプタおよびロータリーエンコーダ取り付け用ボルト 、 シールエレメント(ロータリーエンコーダ取り付け用各種シール) 、 六角ソケットレンチ、1.3 AF
オプションアクセサリ#203843
SL-RP/GS80
ガイドプーリ、設計 80

#203844
SL-RP/GS130/GS190
ガイドプーリ、設計 130/190

#251600
SL-TRP/GS80
ダブルガイドプーリー、設計 80

#251602
SL-TRP/GS130
ダブルガイドプーリー、設計 130/190

#271371
SL-BA/GS80
ブラシアタッチメント、80 mm 用

#271373
SL-BA/GS130/GS190
ブラシアタッチメント、130/190 用

#272502
SL-BCA
ボールジョイント用ボール

一般的な注意事項