国を選択してください
ML100-8-H-100-RT/103/115 拡散モードセンサ(BGS)
拡散モードセンサ(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、100 mm 調整可能な検出範囲、赤色光、ライトオン、PNP 出力、2 m 固定ケーブル
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 小さくシャープなライトスポット
- 調整可能な検出範囲により、対象の用途に合わせて調整できます
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- フルメタルねじ式取付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR