国を選択してください
SLCS90 セーフティライトカーテン
セーフティライトカーテン
主なメリットの概要
- 解像度 90 mm
- 保護される照射野高さ:最大 2400 mm
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- SIL3(IEC 61508)
- 保護等級 IP67
- 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F)
- スリム設計、3 面に取り付け
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- IT
SLCS90の技術データ
| 有効検出範囲 | 0,4 ... 8 m | |
| 光源 | IRED | |
| ライトタイプ | 変調赤外線 、 850 nm | |
| 保護照射野高さ | 表 1 の最大値を参照してください 2400 mm | |
| 作動モード | スタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能 | |
| 光学解像度 | 90 mm | |
| 発散角 | < 5 ° | |
| 周囲光限度 | IEC 61496-2 に則り、周囲光には反応しません | |
| UL ファイル番号 | E215245 |
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
| カテゴリ | カテゴリ 4 | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| PFHd | 保護フィールドの高さに応じる、マニュアル参照 | |
| タイプ | 4 |
| 動作インジケータ | 緑色:電源オン | |
| 機能インジケータ | 緑色:OSSD オン 、 赤色:OSSD オフ | |
| ステータスインジケータ | トランスミッタユニット: 黄色 LED: モード、テスト、またはエラー レシーバー: 黄色 LED: 開始準備完了、機能リザーブまたはエラー |
| 動作電圧 | UB | 24 V DC (-20 %、+30 %) 、 安全絶縁付き電源装置:24 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | トランスミッタユニット:≤ 150 mA レシーバー: ≤ 150 mA (出力なし) |
| 保護等級 | III 、 IEC 61140 | |
| 消費電力 | P0 | トランスミッタユニット: 5 W レシーバー: 15 W |
| 入力タイプ | トランスミッタユニットテスト | |
| 入力形式 | ブレーク接点 | |
| スイッチング電圧 | 24 V DC | |
| 入力電流 | 5 mA |
| 入力タイプ | トランスミッタユニット、モード A/B | |
| 機能 | ビームコード A:オープンまたは 0 V ビームコード B:24 V DC、5 mA |
| 入力タイプ | レシーバーユニットリレーモニター | |
| 入力形式 | ブレーク接点 | |
| スイッチング電圧 | 24 V DC | |
| 入力電流 | 5 mA |
| 入力タイプ | レシーバーユニット、リリース開始 | |
| 入力形式 | ブレーク接点 | |
| 入力電流 | 5 mA |
| 入力タイプ | レシーバーユニット、モード A/B (トランスミッタユニット、モード A/B を参照してください) |
| 応答時間 | 表 1 の最大値を参照してください 17 ms |
| 出力タイプ | レシーバーユニット OSSD | |
| 信号出力 | PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視 | |
| スイッチング電圧 | オン:UB - 2 V、オフ:< 1 V | |
| スイッチング電流 | オン:最大 0.1 A、オフ:< 5 μA |
| 出力タイプ | レシーバー信号出力始動準備状態 | |
| 信号出力 | PNP - 半導体、短絡保護、0.1A |
| 機能安全 | ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4 | |
| 製品規格 | EN 61496-1 、 IEC 61496-2 | |
| 光生物学的安全性 | リスク グループ 0 準拠 IEC 62471 |
| CE 適合性 | CE | |
| UKCA 適合 | UKCA | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み | |
| TUV 認証 | TUV SUD |
| 周囲温度 | -35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % (結露なきこと) | |
| 耐衝撃性 | 10 g 、 16 ms 、 据え置き専用 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm 、 10 ... 55 Hz 、 据え置き専用 |
| ハウジング長さ L | 表 2 を参照してください | |||||||
| 保護等級 | IP67 、 屋内使用のみ | |||||||
| 接続 | トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ ケーブル断面積 最小 0.25 mm2 最大ケーブル長 50 m | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 表 2 を参照してください | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 補足情報 | EC 型式審査証明書、適合表明、適合宣言書、適合証明書および指示書を遵守する必要があります(該当する場合)。詳細については、www.pepperl-fuchs.com を参照してください。 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。