国を選択してください

グローバルサイトへ

SLCT14 セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン、分解能 14 mm (指の保護) 、セルフテストタイプ 2 、SIL1 、動作範囲 : 0.2 ~ 8 m 、接続 : M12 デバイスコネクタ

主なメリットの概要

  • 分解能 14 mm(指の保護)
  • 保護フィールドの最大高さ 1200 mm
  • セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2)
  • IEC 61508 に準拠する SIL1
  • 保護等級 IP67
  • 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F)
  • スリム設計、3 面に取り付け

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
一般的な注意事項