国を選択してください
SLCT30 セーフティライトカーテン
セーフティライトカーテン、分解能 30 mm (手の保護) 、セルフテストタイプ 2 、SIL1 、動作範囲 : 0.2 ...8 m 、接続 : M12 デバイスコネクタ
主なメリットの概要
- 分解能 30 mm(手の保護)
- 保護される照射野高さ:最大 2400 mm
- セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2)
- IEC 61508 に準拠する SIL1
- 保護等級 IP67
- 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F)
- スリム設計、3 面に取り付け
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- IT