国を選択してください

グローバルサイトへ

SLCT60 セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン

主なメリットの概要

  • 分解能 60 mm
  • 保護される照射野高さ:最大 2400 mm
  • セルフテスト(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 2)
  • IEC 61508 に準拠する SIL1
  • 保護等級 IP67
  • 温度範囲 -35~60°C(-31~140°F)
  • スリム設計、3 面に取り付け

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLCT60の技術データ

有効検出範囲0,2 ... 8 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
保護照射野高さ表 1 の最大値を参照してください 2400 mm
作動モードスタートアップ / 再起動無効、非アクティブ化可能
光学解像度60 mm
発散角5 °
周囲光限度IEC 61496-2 に則り、周囲光には反応しません
UL ファイル番号E215245
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 1
パフォーマンスレベル(PL)PL c
カテゴリカテゴリ 2
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd保護フィールドの高さに応じる、マニュアル参照
タイプ2
動作インジケータ緑色:電源オン
機能インジケータ緑色:OSSD オン 、 赤色:OSSD オフ
ステータスインジケータトランスミッタユニット: 黄色 LED: モード、テスト、またはエラー
レシーバー: 黄色 LED: 開始準備完了、機能リザーブまたはエラー
動作電圧UB24 V DC (-20 %、+30 %) 、 安全絶縁付き電源装置:24 V DC
無負荷供給電流I0トランスミッタユニット:≤ 150 mA
レシーバー: ≤ 150 mA (出力開)
保護等級III 、 IEC 61140
消費電力P0トランスミッタユニット: 5 W
レシーバー: 15 W
入力タイプトランスミッタユニットテスト
入力形式ブレーク接点
スイッチング電圧24 V DC
入力電流5 mA
入力タイプトランスミッタユニット、モード A/B
機能ビームコード A:オープンまたは 0 V
ビームコード B:24 V DC、5 mA
入力タイプレシーバーユニットリレーモニター
入力形式ブレーク接点
スイッチング電圧24 V DC
入力電流5 mA
入力タイプレシーバーユニット、リリース開始
入力形式ブレーク接点
入力電流5 mA
入力タイプレシーバーユニット、モード A/B (トランスミッタユニット、モード A/B を参照してください)
応答時間表 1 の最大値を参照してください 23 ms
出力タイプレシーバーユニット OSSD
信号出力PNP 半導体 、短絡およびクロス回路を監視
スイッチング電圧オン:UB - 2 V、オフ:< 1 V
スイッチング電流オン:最大 0.1 A、オフ:< 5 μA
出力タイプレシーバー信号出力始動準備状態
信号出力PNP - 半導体、短絡保護、0.1A
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 61496-1 、 IEC 61496-2
光生物学的安全性リスク グループ 0 準拠 IEC 62471
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み
TUV 認証TUV SUD
周囲温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
保管温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性10 g 、 16 ms 、 据え置き専用
耐振動性0,35 mm 、 10 ... 55 Hz 、 据え置き専用
ハウジング長さ L表 2 を参照してください
保護等級IP67 、 屋内使用のみ
接続トランスミッタユニット: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ
レシーバー: 8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ケーブル断面積 最小 0.25 mm2
最大ケーブル長 50 m
材料
ハウジング押し出しアルミニウム部分 、 シルバ 陽極酸化
光学面プラスチックウィンドウ 、 透明ポリカーボネート
質量表 2 を参照してください
寸法
幅20 mm
深度30 mm
補足情報EC 型式審査証明書、適合表明、適合宣言書、適合証明書および指示書を遵守する必要があります(該当する場合)。詳細については、www.pepperl-fuchs.com を参照してください。
一般的な注意事項