国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-G-2M-PVC-SUBD9 アダプタケーブル

アダプタ ケーブル M12 ストレート ソケット A コード 5 ピン - D-SUB プラグ 9 ピン、灰色 PVC ケーブル

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP20
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V15-G-2M-PVC-SUBD9の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
動作電圧UB最大 36 V DC
作動電流IB最大 1,5 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
D-SUB コネクタ : IEC 807-2
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、固定-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度1
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護の緩和ねじ UNC 4-40
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数5
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL2 m
ケーブルコードLi Y YM 5 x 0.34
質量105,7 g
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
接触面Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項