国を選択してください
CBN15-F64-A2-V31 静電容量式センサー
主なメリットの概要
- 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
- フラットハウジング
- 2 mm~ 15 mm の間で調整可能なスイッチング距離












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CBN15-F64-A2-V31の技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 10,8 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 13,5 ... 16,5 mm |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 設置条件 | |||||||||||
| |||||||||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz | |||||||||
| ヒステリシス | H | 1 ... 10 % 標準 5 % | |||||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||||||||
| 短絡保護機能 | パルシング Imax ≤ 500 mA | ||||||||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| 繰り返し精度 | R | ≤ 1,5 mm | |||||||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 50 µA 標準 5 µA | |||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | ||||||||||
| MTTFd | 941 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| ポテンショメータ | 感度調整 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 汚染度 | 3 |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 締付けトルク、ハウジングねじ | ≤ 2 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | ハウジングねじのねじ込み深さ、最大 8 mm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。