国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-F64 取り付けプレート

取り付けプレート

主なメリットの概要

  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-F64の技術データ

材料アルミニウム、黒色陽極酸化
寸法
高さ3 mm
幅41 mm
長さ56 mm
取り付けM3 x 10 ねじ 2本
梱包単位1 アイテム
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。