国を選択してください

グローバルサイトへ

PMI80-F90-3EP-IO-V15 誘導式位置測定

主なメリットの概要

  • IO-Link を介したパラメータ化および診断
  • 測定範囲 0~80 mm
  • パラメータ化可能な測定範囲
  • プッシュプル出力 3 点
  • IO-Link を介してプログラム可能なスイッチポイント

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PMI80-F90-3EP-IO-V15の技術データ

スイッチング素子機能スイッチ出力 3 点、プログラム可能
物体の距離0,5 ... 3 mm 、 推奨: 1,5 mm
測定範囲0 ... 80 mm
直線性範囲1 ... 79 mm
動作電圧UB12 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー測定範囲内:± 0,8 mm
直線性範囲内:± 0,4 mm
繰り返し精度R± 0,1 mm
解像度50 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd311 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
LED S1切り替え状態 スイッチング出力 1 点
LED S2切り替え状態 スイッチング出力 2 点
LED S3スイッチング状態、 切替え出力 3
LED STATUSステータスディスプレイ LED、緑色 / 赤色(電源オン、通信 / エラー、減衰エレメントがない)
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x200302(2097922)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
値の範囲0000h~6400h
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力:16 ビット
プロセスデータ出力:なし
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
出力タイププッシュプル出力 3 点(パラメータ化可能)、短絡保護、逆極性保護 、
過電圧保護機能あり
作動電流IL≤ 100 mA / 出力
切替えウィンドウ± 1 mm
切替えのヒステリシス0,2 mm
電圧降下≤ 3 V
短絡保護機能パルシング
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
EN 61131-9:2013
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
海洋認証DNVGL TAA00001V2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67 / IP69K
材料
ハウジングPBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっき
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
質量83 g
寸法
高さ40 mm
幅23 mm
長さ95,1 mm
一般的な注意事項