国を選択してください

グローバルサイトへ

PCV100-F200-B6-V15B-6011 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km
  • PROFIBUS インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV100-F200-B6-V15B-6011の技術データ

通過速度v≤ 6 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
スキャン速度40 s-1
読み取り距離100 mm
焦点深度± 40 mm
読み取りフィールド60 mm x 35 mm
周囲光限度100000 Lux
解像度± 0,1 mm  
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd102 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 400 mA
消費電力P06 W
インターフェイスの種類PROFIBUS DP V0
プロトコルPROFIBUS DP(EN 50170 に準拠)
転送レート9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒
3、6、12 メガビット/秒 自己同期
インターフェイスの種類USB サービス
入力タイプ1 機能入力
0 レベル:-UB または未配線
1 レベル:+8 V~+UB 、 プログラム可能
入力インピーダンス≥ 27 kΩ
出力タイプスイッチ出力 1~3 点 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード(バス出力)
5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(バスイン)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
X 分解能 (プロトコル)1 mm
Y 分解能 (プロトコル)1 mm
コードテープの向き0 °
アドレス0
No Position 時のX表示値0
No Position 時のY表示値0
No Position 時の速度表示値127
速度超過スレッショルド (プロトコル)12,5 m/s
エラー時のX表示値エラー番号
エラー時のY表示値エラー番号
エラー時の速度表示値エラー番号
コードテープ幅2 列
X ポジションオフセット0 mm
ファンクション入出力非アクティブ
一般的な注意事項