国を選択してください

グローバルサイトへ

ECN10TL-* ケーブルプル

ケーブルプル

主なメリットの概要

  • 頑丈でありながら軽量なプラスチック構造
  • コンパクトでスリムな設計(フランジ取付けロータリエンコーダのシャフトはドラムベアリング機能のために使用)
  • カップリングなしの適合
  • さまざまな取付けが可能です
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • 非常に高レベルの直線性と再現性

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

ECN10TL-*の技術データ

デバイスタイプターゲットライン
測定範囲3000 ... 10000 mm
構造タイプ80 mm、130 mm、190 mm
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ロープ径0,55 mm
保護等級IP50
材料
ハウジング80 mm/130 mm 用 : Luranyl® または Lexan 920
設計 190 : ABS-GF17
ロープステンレス鋼 1.4401/316
寿命最大 106 サイクル
納品物シャフト寸法 ∅ 6 mm x 10 mm(最大 20 mm)のロータリーエンコーダ用シャフトアダプタ 、 アダプタフランジ 、 取付けクリップ 、 アダプタ取り付け用の M4 x 8 ボルト 3 本 、 カバーディスク 、 六角ソケットレンチ、1.3 AF
一般的な注意事項