国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T 拡散モードセンサ(BGE)

背景評価(BGE)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • バックグラウンド評価により、表面の近くでも安定したギャップレスな検出が可能
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
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
  • ZH

OBT350-R100-2EP-IO-V31-1Tの技術データ

検出範囲5 ... 350 mm
最小検出範囲5 ... 25 mm
最大検出範囲5 ... 350 mm
調整範囲25 ... 350 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 15 % のとき 350 mm
ライトスポットの直径約 20 mm 距離 350 mm
発散角約 3 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - バックグラウンドが検出されました(物体が検出されていません)
常時オフ - 物体が検出されました
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x110701(1115905)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 1 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - Pin4:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 10 g
寸法
高さ44,5 mm
幅11 mm
深度21,5 mm
一般的な注意事項