国を選択してください

グローバルサイトへ

LD31/LV31-6559/25/38/115 スルービームセンサ

スルービームセンサー、検出範囲 30 m、赤色光、ライトオン、DC バージョン、リレー接点出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 動作電圧 DC
  • 高視認性 LED
  • 保護クラス II
  • リレー出力
  • コンパクトで安定したハウジング

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • IT

LD31/LV31-6559/25/38/115の技術データ

エミッターLD31-6559
レシーバLV31-6559/25/38
有効検出範囲0 ... 30 m
しきい値検出範囲43 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
アライメント補助黄色 LED:
1.LED 点灯:十分な光信号が受信され、エミッターとレシーバーのアライメントは正常です
2.LED 点滅:スイッチングポイントに到達しています
3.LED 消灯:光線が遮断されているか、アラインメントが正しくありません
ライトスポットの直径約 800 mm 距離 30 m
発散角エミッター: 0,5 ° 、 レシーバー: 1,5 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
MTTFd620 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UB12 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 18 mA
レシーバー:≤ 20 mA
切替え方式ライトオン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 1 A
切替え周波数f≤ 20 Hz
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続エミッター: 0.5 m 、2 線式
レシーバー: 0.5 m 、5 線式
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量エミッター: 80 g
レシーバー: 100 g
寸法
高さ62 mm
幅18 mm
深度35 mm
一般的な注意事項