国を選択してください

グローバルサイトへ

UC-PROG-IR-USB インターフェイスケーブル

IrDA インターフェース搭載センサ用のパラメータ設定ケーブル
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
UC-PROG-IR-USBの技術データ

緑色 LEDUSB 通信アクティブ
黄色 LED赤外線 通信アクティブ
作動電流IB< 100 mA
インターフェイスの種類赤外線 (センサーへ)
モードポイントツーポイント接続
インターフェイスの種類USB 2.0 またはそれ以上 (PC へ)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプケーブルコネクタ 付き ケーブル PUR 、 3 m
USB オスコネクタタイプ A(標準)
保護等級IP65
材料黒色ポリカーボネート(PC)
納品物インターフェイスケーブル
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。