国を選択してください

グローバルサイトへ

ECN40HD-* ケーブルプル

ケーブルプル

主なメリットの概要

  • 開ケーブルプルシステム
  • 最長 20 m の測定ケーブル
  • ケーブル直径 2 mm の測定
  • 溝付きドラム(Lebus スプーリング)により、寿命と精度が向上
  • 標準のケーブル取付けポイントにボールジョイントを使用することで、さまざまな自由度で取り付けポイントが移動し、測定ケーブルのねじれを防止

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

ECN40HD-*の技術データ

デバイスタイプヘビーデューティ
測定範囲5000 ... 20000 mm
ドラムの周囲長500 mm
構造タイプ190 mm
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ロープ径2 mm
ロープの張力22 ... 37 N
収縮速度4 m/s
保護等級IP65
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム
スプリングハウジングラッカー塗装アルミニウム
ロープステンレス 1.4401/316、プラスチック被覆
寿命最大 106 サイクル
納品物ロータリーエンコーダ取り付け用シャフトカップリング 、 取付けクリップ 、 アダプタおよびロータリーエンコーダ取り付け用ボルト 、 シールエレメント(ロータリーエンコーダ取り付け用各種シール) 、 六角ソケットレンチ、1.3 AF
一般的な注意事項