国を選択してください
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 スルービームセンサ
標準アプリケーション用堅牢なスルービームセンサー、小型設計、検出範囲 25 m、赤色光、エミッション周波数 F1、ライトオン/ダークオン、プッシュプル出力、弱い信号出力、テスト入力、外部ティーチイン、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 広く使用されている標準ハウジング内の一連のセンサー
- コントラスト検出レベルを設定するためのティーチインスイッチ
- コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
- 金属製ハウジングフレームによる高レベルの安定性
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH