国を選択してください

グローバルサイトへ

SLA29/105/106 安全スルービームセンサー

主なメリットの概要

  • 検知範囲 最大 30 m
  • 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
  • -35 °C までの拡張温度範囲(加熱フロントパネル付き)
  • 赤色トランスミッションライト
  • 一体型アライメント補助
  • クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
  • SB4 シリーズの制御ユニットの作動

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SLA29/105/106の技術データ

エミッターSLA29-T/105/106
レシーバSLA29-R/105/106
有効検出範囲0,2 ... 30 m
しきい値検出範囲40 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
対象物のサイズ静的:30 mm
動的:40 mm (v = 1.6 m/s の障害物)
アライメント補助レシーバーの赤色 LED
発散角< 5 °
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd0,44 E-9
タイプ4
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UBコントロールユニット経由の電源
保護等級III 、 IEC 61140
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 61496-1 、 IEC 61496-2
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み
TUV 認証TUV SUD
周囲温度-35 ... 55 °C (-31 ... 131 °F) 加熱光学面付き、固定電圧 24 V DC ± 20 %/50 mA
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性10 g 、 16 ms 、 据え置き専用
耐振動性1 mm 、 10 ... 55 Hz 、 据え置き専用
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続M12 コネクタ、5 ピン
材料
ハウジングABS / PC プラスチック 、 黄色
光学面プラスチックウィンドウ
質量デバイスごと 70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項