国を選択してください
SLA12/124 安全スルービームセンサー
主なメリットの概要
- 検知範囲は最大 10 m
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- 赤色トランスミッションライト
- 一体型アライメント補助
- クリアに表示される、レシーバーの LED 機能表示と故障前インジケータ
- 頑丈なハウジング
- 防水、保護等級 IP67
- SB4(SafeBox)のコントロールユニットの操作
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- IT
- ZH