国を選択してください
OBT350-R101-EP-IO-0,3M-V3-1T 拡散モードセンサ(BGE)
背景評価(BGE)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- バックグラウンド評価により、表面の近くでも安定したギャップレスな検出が可能
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT