国を選択してください

グローバルサイトへ

UC500-L2-E5-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • クイック取付けブラケット
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UC500-L2-E5-V15の技術データ

検知範囲35 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 35 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 380 kHz
応答遅延最小 : 20 ms
工場出荷時の設定: 55 ms
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1600 ms
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED切り替え状態
赤色 LEDエラー
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
インターフェイスの種類シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要)
9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長0,5 ... 300 ms (レベル 1)
パルス間隔≥ 14 ms (レベル 0)
同期周波数
コモンモード動作≤ 70 Hz
多重操作≤ 90 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
(工場出荷時の設定: n = 5 )
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(切替えポイント 1)0 ... 1 V
レベル(スイッチポイント 2)4 V ~ UB
入力インピーダンス> 10 kΩ
パルス長2 ... 10 s
出力タイプスイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 14 Hz
レンジヒステリシスHプログラム可能 、プリセット 1 mm
温度の影響< 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングPA-GF35
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量115 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ40 mm
出力近接スイッチポイント: 50 mm
ファースイッチポイント: 500 mm
出力機能: ウィンドウモード
出力動作: NO 接点
ビーム幅幅
評価手順平均化(MxN)
M = 5
N = 2
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転
一般的な注意事項