国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Profile L3000 5pcs ハウジングプロファイルDoorScan® Accessory

DoorScanシリーズ用アルミニウム製ハウジングプロファイル

主なメリットの概要

  • DoorScan シリーズ用アルミプロファイル
  • 長さ 3000 mm
  • 長いプロファイルの DoorScan 設計用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Profile L3000 5pcsの技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ハウジング長さ L3000 mm
材料アルミニウム
寸法
長さ3000 mm
シリーズDoorScan® 、 TopScan-S
一般的な注意事項