国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 接続ケーブル

ダブルエンドコードセット、M12 - M12、LED、PUR ケーブル、4 ピン

主なメリットの概要

  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 溶接スラグへの耐性が向上
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 難燃性ケーブル
  • ハロゲンフリー
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2M12
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 NO 接点
動作電圧UB最大 24 V DC ±15 %
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性本体:UL 94
ライン:UL 1581 セクション 1061、IEC 60332-1-2:2004
ハロゲンフリーIEC 60754-1:1994
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、透明 / 黒色
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コア4 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL3 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000 (最高 60 °C)
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離5 m 水平
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000 (最高 60 °C)
ねじり応力± 180 °/m
質量101,2 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
ケーブルFT2
一般的な注意事項