国を選択してください

グローバルサイトへ

SP.MD.*.*.* Stopping Plug

Metal stopping plug with hexagon head

主なメリットの概要

  • Stopping plug for unused cable entries
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Hexagon head
  • Ex db, Ex eb and Ex tb certified
  • Seal chloroprene or silicone
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
製品バリエーション SP.MD.*.*.*

一覧表示一覧表示
  • カード表示カード表示
  • 一覧表示一覧表示
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。