国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN10-F46C-EI 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • フラットハウジング
  • 結露に影響されません
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN10-F46C-EIの技術データ

出力タイプデジタル電流出力
定格動作距離sn7 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 5 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B5 mm
C20 mm
F40 mm / 60 mm
動作電圧UB9 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
負荷抵抗0 ... 250 Ohm
MTTFd660 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
出力値物体検出時: 10 mA ± 1 mA
物体非検出時: 5 mA ± 1 mA
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証UL 60947-5-2:2014 クラス 2 電源 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PVDF
検出面PVDF
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
質量75 g
寸法
高さ10,5 mm
幅50 mm
長さ30,4 mm
一般的な注意事項